Aan­sla­gen voor scharnieren

EH 25160.

Stops worden gebruikt om de draaihoek van het scharnier te beperken. Het onderdeel fungeert ook als dempend stopelement.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
3,5 mm
b [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
25160.0805
CAD
Documenten
Aanslagen
  • l1: 40 mm
  • h1: 3,5 mm
  • b: 12 mm
  • d: 5,3 mm
  • h2: 7,8 mm
  • l2: 25 mm
  • α ~: 150°
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 7,1 g
show article view
Aanslagen
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
4 mm
b [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
25160.0810
CAD
Documenten
Aanslagen
  • l1: 50 mm
  • h1: 4 mm
  • b: 15 mm
  • d: 6,3 mm
  • h2: 9,2 mm
  • l2: 30 mm
  • α ~: 150°
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Aanslagen
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
25160.0815
CAD
Documenten
Aanslagen
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 120 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Aanslagen

Materiaal

Bevestigingsplaat

  • investeringsgietstaal, verzinkt, geplastificeerd, vergelijkbaar met RAL 9005, zwart, constructiemat

Aanslag

  • NBR

Montage

De stop wordt op het scharnier geschroefd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25160. Aanslagen – voor scharnieren
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."