25164.0005 - Scharnieren
Gegoten zink, met vergrendelposities

Scharnieren van gegoten zink met vergrendelingsposities houden deuren en deksels in vaste posities. Het vermijdt ongewenst automatisch sluiten of openen. Dit is bijvoorbeeld een voordeel bij het afvullen van machines en installaties of tijdens onderhoud en reparaties.

De uitvoering met de vergrendelingsstanden -3° en 117° (afbeelding 2) zorgt er bovendien voor dat de deur of het deksel in gesloten toestand met de -3° licht tegen het behuizingsframe drukt.

Deze scharnieren uit gegoten zink worden gekenmerkt door hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.

Dit artikel 25164.0005 - Scharnieren Gegoten zink, met vergrendelposities / indexeringsposities -90°, 0°, 90° en 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Schar­nie­ren Gegoten zink, met vergrendelposities (EH 25164.)

Ma­te­ri­aal
Kleur
Ver­sie
Af­beel­ding
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Gegoten zink
Kleur:
zilver
Ver­sie:
indexeringsposities -90°, 0°, 90° en 180°
Af­beel­ding:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
25164.0005
Documenten
Scharnieren
  • indexeringsposities -90°, 0°, 90° en 180° – Afbeelding 1, Gegoten zink, zilver
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
Scharnieren

Materiaal

Huls

  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

As

  • RVS 1.4305

Veer

  • verenstaal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25164.0005
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."