Verend drukstuk met positiemelding middels een schakelpen (welke tegen verdraaien geborgd is) met diverse toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als afdrukpen in gereedschappen met controle. De taststift bestaat in verschillende uitvoeringen: rond, spits of met schroefdraad en is voor universeel gebruik geschikt. Aan de schakelpen kan met behulp van het schroefdraad een schakelvaan verdaaingsvrij aangebracht worden en voor alle gangbare schakelaars gebruikt worden.
Dit artikel 25020.0110 - Afvraagelementen met een aanslagpen, met borging tegen verdraaing / taster met aansluitschroefdraad (d1: M10) is een variant van de artikelgroep Afvraagelementen met een aanslagpen, met borging tegen verdraaing (EH 25020.)
Huls
Moer
Schakelstift
Veer
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."