ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met RVS axiaallager, draadeind

EH 24420.

Verstelbare klemhefbomen met RVS axiallager met draadbus. Veelvuldige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de medische techniek, chemische industrie e.a.

De voordelen van het axiaallager:

  • dubbele spankracht met dezelfde hefboomgrootte door vermindering van de vlaktewrijving.
  • bescherming van het onderdeel door vaststaand oplegvlak.
  • geringe rek door hogere voorspankracht in de bout resp. het schroefdraad.

Uw selectie resulteerde in 22 resultaten

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24420.1030
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 96 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24420.1050
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikelnummer:
24420.1130
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 148 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikelnummer:
24420.1150
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 152 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikelnummer:
24420.1230
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 227 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikelnummer:
24420.1250
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 239 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1330
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 404 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1346
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 419 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1350
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 420 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1364
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 430 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
oranje
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1384
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • oranje
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 444 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24420.1032
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 96 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikelnummer:
24420.1052
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikelnummer:
24420.1132
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 148 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
Artikelnummer:
24420.1152
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • Gewicht: 152 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikelnummer:
24420.1232
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 227 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artikelnummer:
24420.1252
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Gewicht: 239 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1332
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 404 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1348
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 419 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1352
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 420 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1366
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 430 g
show article view
verstelbare klemhefbomen
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikelnummer:
24420.1386
CAD
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • zwart
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 444 g
show article view
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Binnendelen

  • Roestvast staal

Schroef

  • Roestvast staal

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24420. verstelbare klemhefbomen – met RVS axiaallager, draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
verstelbare klemhefbomen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."