Verstelbare klemhefbomen met RVS axiallager met draadbus. Veelvuldige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de medische techniek, chemische industrie e.a.
De voordelen van het axiaallager:
Dit artikel 24420.1050 - verstelbare klemhefbomen met RVS axiaallager, draadeind / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 27 mm) is een variant van de artikelgroep verstelbare klemhefbomen met RVS axiaallager, draadeind (EH 24420.)
Hefboom
Binnendelen
Schroef
Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."