Productfilter
Uw selectie resulteerde in 40 resultaten
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 301 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 300 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 400 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 396 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Gewicht: 520 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Gewicht: 526 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Gewicht: 886 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Gewicht: 876 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Gewicht: 1454 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
zonder spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Gewicht: 1516 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 303 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 306 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 406 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 404 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 18,3 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 542 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 525 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 18,3 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 887 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 20,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 875 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 22,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 1446 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 24,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 8 mm
Gewicht: 1443 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 29,3 mm
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 390 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 390 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 490 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 490 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Materiaal
Asdeel
staal, galvanisch verzinkt
Handwiel
Cilindrisch handvat EH 24530
thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Montage
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Datasheet EH 24610. Spaakhandwielen – lichtmetaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."