Spaak­hand­wie­len

Handwielen volgens DIN 3670 en DIN 950

Handwielen zijn bedieningselementen die zijn ontworpen om rotatiebewegingen over te dragen. Ze zijn geschikt voor gebruik in een breed scala van industrieën en een groot aantal verschillende toepassingsscenario's, zoals afstel- en instellingsbewerkingen en als bedieningselement in noodsituaties.

Ons uitgebreide assortiment op voorraad omvat een overvloed aan verschillende modellen:

  • Schijftype handwiel volgens DIN 3670
  • Handwiel volgens DIN 950 van gietijzer of licht metaal
  • Handwiel, vergelijkbaar met DIN 950, gemaakt van roestvast staal
  • Disc-type handwiel gemaakt van licht metaal
  • Handwielen gespaakt

Alle handwielen kunnen worden geleverd met of zonder een optionele handgreep.