Ci­lin­dri­sche gre­pen draaibaar

EH 24530.

Uw selectie resulteerde in 18 resultaten

Ci­lin­drische­gre­pen
As­deel
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermoplast PA, zwart, mat
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0008
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • thermoplast , Staal
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0010
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0210
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Roestvast staal
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0020
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0220
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Roestvast staal
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24530.0021
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0030
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 47 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24530.0031
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 48 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24530.0040
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 79 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24530.0240
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Roestvast staal
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 79 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24530.0041
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 80 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24530.0050
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 107 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24530.0051
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 100 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24530.0251
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Roestvast staal
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 100 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24530.0060
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 126 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24530.0260
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Roestvast staal
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 126 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24530.0071
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Staal
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 177 g
show article view
Cilindrische grepen
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24530.0271
CAD
Documenten
Cilindrische grepen
  • Thermohardende kunststof, Roestvast staal
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 177 g
show article view
Cilindrische grepen

Materiaal

Asdeel

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Cilindrische­grepen

  • thermoplast PA, zwart, mat
  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24530. Cilindrische grepen – draaibaar
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.