Slingers DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79

EH 24330.

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

Uw selectie resulteerde in 26 resultaten

Ver­sie
l [mm]
s H11 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0010 1)
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 16 mm
  • Gewicht: 118 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0020
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 211 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0021
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 197 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0030
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 297 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0031
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 293 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0040
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 468 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0041
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 433 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0050
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 667 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0051
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 665 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0060
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 28 mm
  • Gewicht: 1054 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
24330.0061
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 28 mm
  • Gewicht: 992 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
24330.0070
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1441 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24330.0071
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1409 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0110 1)
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 16 mm
  • Gewicht: 109 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0120
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 183 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0121
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0130
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 278 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0131
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 259 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0140
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 444 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0141
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 433 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0150
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 786 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0151
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 633 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0160
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 28 mm
  • Gewicht: 962 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
24330.0161
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 28 mm
  • Gewicht: 983 g
show article view
Slingers

Materiaal

Kegelgreep

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Slinger

  • gietijzer (GTW), kunststof gecoat, zwart
  • gietwerk, kunststof gecoat, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24330. Slingers – DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.