Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.
Dit artikel 24330.0050 - Slingers DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79 / met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D (l: 160 mm, s H11: 17 mm) is een variant van de artikelgroep Slingers DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79 (EH 24330.)
Kegelgreep
Slinger
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."