Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.
Dit artikel 24330.0021 - Slingers DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79 / met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D (l: 80 mm, s H11: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Slingers DIN 469 recht met vierkant eind DIN 79 (EH 24330.)
Kegelgreep
Slinger
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."