Bevestigingskabels worden gebruikt als verliesbescherming, bijvoorbeeld bij kogelinsteekstiften.
Vasthoudkabels worden gekenmerkt door hun lichte en elastische constructie.
Naast de standaarduitvoeringen vervaardigen wij ook alle andere uitvoeringen (lengtes van 100 mm tot 950 mm / in stappen van 50 mm) en ontwerpen (600 N trekkracht) conform de norm. Korte levertijden zijn mogelijk.
Dit artikel 4219.200 - Draagriemen volgens NSA5732 / () is een variant van de artikelgroep Draagriemen volgens NSA5732 (EH 4219.)
Koord
Sleutelring
Krimkous
Nadere informatie op aanvraag.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers