SIM­PLEX-inzet
superplastic, wit.

EH 3207.

De SIMPLEX-slaginzet Superplastic (Serie 3207) is met een hardheid van circa 65 Shore D een middelhard inzetstuk. Deze witte kunststof-inzet bestaat uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (Voor de bosgereedschappen wordt bij de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en bij de SIMPLEX-splijthamer D60mm gebruikt)

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet Superplastic
  • Wit
  • Middelhard
  • Zeer slijtvast
  • Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (voor de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en SIMPLEX-splijthamer D60mm)
  • Halder bestseller

Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Artikelnummer:
3207.030
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Gewicht: 22 g
  • GTIN: 4030618301097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
Artikelnummer:
3207.040
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Gewicht: 50 g
  • GTIN: 4030618301103
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikelnummer:
3207.050
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618301110
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
160 g
Artikelnummer:
3207.060
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 60 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Gewicht: 160 g
  • GTIN: 4030618301127
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikelnummer:
3207.080
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 80 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Gewicht: 325 g
  • GTIN: 4030618301134
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
450 g
Artikelnummer:
3207.100
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 100 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • Gewicht: 450 g
  • GTIN: 4030618301141
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
Artikelnummer:
3207.125
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 125 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • Gewicht: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
140 mm
gewicht [g]:
860 g
Artikelnummer:
3207.141
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 140 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 73 mm x 140 mm x 140 mm
  • Gewicht: 860 g
  • GTIN: 4030618301165
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Inzet

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3207. SIMPLEX-inzet – superplastic, wit.
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."