3207.125 - SIMPLEX-inzet
superplastic, wit.

De SIMPLEX-slaginzet Superplastic (Serie 3207) is met een hardheid van circa 65 Shore D een middelhard inzetstuk. Deze witte kunststof-inzet bestaat uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (Voor de bosgereedschappen wordt bij de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en bij de SIMPLEX-splijthamer D60mm gebruikt)

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet Superplastic
  • Wit
  • Middelhard
  • Zeer slijtvast
  • Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (voor de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en SIMPLEX-splijthamer D60mm)
  • Halder bestseller

Toepassingsgebied

land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken

Dit artikel 3207.125 - SIMPLEX-inzet superplastic, wit. / (Ø: 125 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet superplastic, wit. (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
Artikelnummer:
3207.125
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 125 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • Gewicht: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3207.125
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."