De SIMPLEX-slaginzet Superplastic (Serie 3207) is met een hardheid van circa 65 Shore D een middelhard inzetstuk. Deze witte kunststof-inzet bestaat uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D140mm (Voor de bosgereedschappen wordt bij de SIMPLEX-splijtbijl D50mm en bij de SIMPLEX-splijthamer D60mm gebruikt)
Productkenmerken:
land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, schuttingbouw, wiggen indrijven, steigerbouw, tentenbouw, plaatbewerking, prefab-woningbouw, timmerwerkzaamheden, timmerwerkplaats, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken
Dit artikel 3207.040 - SIMPLEX-inzet superplastic, wit. / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet superplastic, wit. (EH 3207.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."