SIM­PLEX-inzet
Koper

EH 3804.

De SIMPLEX-slaginzet koper (Serie 3804) is de hardste slaginzet in het Halder-assortiment. Hij maakt een zeer hoge slachtkracht mogelijk, die alsnog voorzichtiger uitwerkt als slaan met een stalen hamer. Hij vervangt een conventionele koperen hamer. Deze inzetstukken zijn beschikbaar in D30mm en D40mm. Koperen slaginzetten mogen enkel in versterkte gietstalen behuizingen (zwart) worden gemonteerd!

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet koper.
  • Zeer hard.
  • Voor een zeer hoge slagkracht.
  • Vervangt de klassieke koperhamer.
  • Verkrijgbaar in D30mm en D40mm.
  • Mag enkel in een versterkte gietijzeren behuizing (zwart) worden gemonteerd!

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, richten, installatiebouw, plaatbewerking, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
145 g
Artikelnummer:
3804.030
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 33 mm x 32 mm x 50 mm
  • Gewicht: 145 g
  • GTIN: 4030618301271
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikelnummer:
3804.040
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Gewicht: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Inzet

  • koper met kunststof huls
  • hard 
  • Hoge slagkracht
  • inclusief plastic houder

Montage

Koperen inzet 3804 mag alleen in de versterkte gietijzeren behuizing 3711 gemonteerd worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3804. SIMPLEX-inzet – Koper
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."