3804.040 - SIMPLEX-inzet
Koper

De SIMPLEX-slaginzet koper (Serie 3804) is de hardste slaginzet in het Halder-assortiment. Hij maakt een zeer hoge slachtkracht mogelijk, die alsnog voorzichtiger uitwerkt als slaan met een stalen hamer. Hij vervangt een conventionele koperen hamer. Deze inzetstukken zijn beschikbaar in D30mm en D40mm. Koperen slaginzetten mogen enkel in versterkte gietstalen behuizingen (zwart) worden gemonteerd!

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet koper.
  • Zeer hard.
  • Voor een zeer hoge slagkracht.
  • Vervangt de klassieke koperhamer.
  • Verkrijgbaar in D30mm en D40mm.
  • Mag enkel in een versterkte gietijzeren behuizing (zwart) worden gemonteerd!

Toepassingsgebied

Hoge slagkracht, richten, installatiebouw, plaatbewerking, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Dit artikel 3804.040 - SIMPLEX-inzet Koper / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet Koper (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikelnummer:
3804.040
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Gewicht: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • koper met kunststof huls
  • hard 
  • Hoge slagkracht
  • inclusief plastic houder
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3804.040
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."