De SIMPLEX-slaginzet koper (Serie 3804) is de hardste slaginzet in het Halder-assortiment. Hij maakt een zeer hoge slachtkracht mogelijk, die alsnog voorzichtiger uitwerkt als slaan met een stalen hamer. Hij vervangt een conventionele koperen hamer. Deze inzetstukken zijn beschikbaar in D30mm en D40mm. Koperen slaginzetten mogen enkel in versterkte gietstalen behuizingen (zwart) worden gemonteerd!
Productkenmerken:
Hoge slagkracht, richten, installatiebouw, plaatbewerking, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3804.030 - SIMPLEX-inzet Koper / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet Koper (EH 3804.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."