SIMPLEX 도끼
 IM0013198 Foto Banner

SIMPLEX 도끼

쪼개기 도끼 - 장작을 쪼개는데 사용할 수 있음

”Made in Germany”품질의 , SIMPLEX 소프트-페이스 망치는 여전히 다양한 산업 및 특정 분야에서 품질, 다기능성, 신뢰성에 있어 표준으로 여겨진다. “SIMPLEX 도끼 망치” 및 "SIMPLEX 도끼” 는 Erwin Haler KG가 70년 이상의 사업 경험후에도 여전히 획기적인 제품을 출시 할 수 있음을 입증하는 제품이다.

빠르고 – 쉽고 – 안전하게: 새로운 “SIMPLEX 도끼”

숲, 정원 뒷마당에 보편적으로 사용 하도록 설계된 SIMPLEX 도끼는 쐐기를 이용하여 작은 직경의 나무를 쪼개는데 주로 사용됨.

SIMPLEX 도끼는 다음과 같은 장점을 제공함.

  • 한가지에서 2가지 공구 사용 가능
  • 도끼 및 소프트-페이스 망치 개별 구매와 비교하여 비용 절감 가능
  • 낙하 단조로 만들어진 도끼날, 열처리와 연마처리
  • 고품질의 히코리 나무 손잡이 
  • 도끼 날 보호 가죽 포함
  • 주철 하우징의 도끼날에 대한 특허권 등록 
  • 증명된 작업 안정성 : 강철/알루미늄으로 이루어진 쐐기 타격시 슈퍼플라스틱 인써트로 인해 손상 및 파손이 없음.
  • 나무 손잡이 및 인서트는 사용자에 의해 빠르고 쉽게 교환 가능.
  • 단단한 보호 슬리브가 있는 하우징으로 가격이 정확하게 이루어지지 않은 경우에도 핸들이 파손되지 않음.
  • KWF인증 („KFW Test“)
  • GS인증(VPA Remscheid 시험기관) 
  • Made in Germany

사용 분야:

  • 모터-수동 목재 수확 작업
  • 쐐기 사용에 있어 안전하고 친 환경적인 소재
  • 쐐기를 이용하여 작은 직경의 나무 쪼개기 작업 
  • 장작 쪼개기
  • 말뚝 박기
  • 장작 패기

SIMPLEX 도끼는 최소의 힘과 최대의 작업 안정성으로 뛰어난 작업 결과를 가져다 줍니다!