EH 3210.
이 낙하-단조 처리되고 경화 처리된 도끼 날은 둥글게 연마처리되었습니다. 이는 도끼가 나무에 끼는 것을 막고 쪼개기 동작을 보존합니다.
가느다란 형상은 도끼날이 이상적으로 침엽수 쪼개기 작업을 할 수 있도록 합니다.
1,070g의 무게는 도끼 망치가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다. 부착된 플라스틱 슬리브는 도끼날 인써트를 SIMPLEX 하우징에 고정(클램프)할 수 있습니다.
이 도끼 날은 3011.750에만 장착 가능합니다!
이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
인써트
도끼 날 3210.751은 주철 하우징 3011.750에만 장착 가능합니다!
하우징내 고정 장치에 대한 특허권 등록
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.