EH 3244.
히코리 나무로 만들어진 이 손잡이는 SIMPLEX 도끼에 사용하도록 특별히 제작되었습니다. 인체공학적 및 광택 처리된 손잡이는 양쪽에 도끼를 장착할 수 있도록 개발되었습니다.
히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.
이 손잡이는 주철 하우징 3011.750에만 장착 가능합니다!
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
손잡이
히코리 나무 자루 3244.750은 주철 하우징 3011.750에 장착해야 합니다.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.