SIMPLEX 도끼
얇은 형태, 주철 하우징과 히코리 손잡이

EH 3007.

두 개의 툴을 하나로 결합하여, 최고의 전문적 품질의 도끼와 소프트-페이스 망치인 Halder의 SIMPLEX 도끼는 개별 도구 구매와 비교하여 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 임업 기술 위원회(KWF)가 제품의 최상위 품질임을 확정했습니다.

낙하-단조 처리되고 경화 처리된 도끼 날은 연마 처리되었습니다. 최적화된 웨지 립은 쪼개기를 증가시키고 공구가 목재에 고착되지 않도록 하기 때문에, 이 버전은 단단한 목재 쪼개기에 이상적입니다. 날 보호 가죽은 운반 중 부상을 방지할 수 있습니다.

D50mm의 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. 나무를 쐐기로 고정할 때 연질의 면을 사용하는 것은 금속 파편에 의한 부상 위험이 전혀 없습니다. 게다가, 플라스틱과 알루미늄 쐐기의 사용 수명이 상당히 연장됩니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

장섬유와 뛰어난 내구성을 가진 히코리 나무 손잡이는 광택 처리되었고 인체공학적 형상입니다. 총 무게는 2,700g입니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • 한가지 도구로 두 가지 툴: 도끼와 소프트-페이스 망치, 개별적으로 툴을 구입하는 것보다 비용이 상당히 절감됨.
  • 낙하-단조 처리된 도끼 날은 단단한 목재 쪼개기에 이상적입니다.
  • D50mm의 슈퍼 플라스틱 인써트(흰색, 중질 및 뛰어난 내구성)으로 인해 나무를 쐐기로 박을 때 금속 파편에 의한 부상 위험이 없음.
  • 플라스틱 및 알루미늄 쐐기의 사용 수명이 크게 향상됨.
  • 나무 말뚝을 부드럽게 작업 가능.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 장 섬유와 내마모성이 뛰어난 히코리 손잡이, 광택 처리 및 인체공학적 형상.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 날 보호 가죽 포함.
  • 총 무게 2,700g.

적용 범위

소나무 쪼개기

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
제품 번호:
3007.750
SIMPLEX 도끼
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • 무게: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트 1

  • 도끼날 낙하 단조처리 및 경화처리, 연마 및 광택처리
  • 플라스틱 소켓 포함
  • 도끼날 보호 가죽 포함

인써트 2

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

케이스

  • 주철

조립

SIMPLEX 스플리팅 액스에는 슈퍼 플라스틱 인서트 3207. 050만을 장착할 수 있습니다.

도끼 날 3210.750은 주철 하우징 3011.750에 장착해야 합니다.

추가 제품

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3007. SIMPLEX 도끼 – 얇은 형태, 주철 하우징과 히코리 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX splitting axe
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools