SIMPLEX용 도끼날
얇은 형

EH 3210.

이 낙하-단조 처리되고 경화 처리된 도끼 날은 둥글게 연마 처리되었습니다. 이는 도끼가 나무에 끼는 것을 막고 쪼개기 동작을 보존합니다.

가느다란 형상은 도끼날이 이상적으로 침엽수 쪼개기 작업을 할 수 있도록 합니다.

930g의 무게는 도끼 망치가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다. 부착된 플라스틱 슬리브는 도끼날 인써트를 SIMPLEX 하우징에 고정(클램프)할 수 있습니다.

이 도끼 날은 3011.750에만 장착 가능합니다!

이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX 도끼에 장착 가능한 도끼날 인써트
  • 가는 모양의 낙하-단조된 도끼 날
  • 침엽수 나무 쪼개기에 이상적.
  • 경화 처리 및 연마 처리.
  • 둥글게 연마 처리, 나무에 끼지 않게 함.
  • 930g의 무게는 큰 무거움과 뛰어난 쪼개기 작업을 제공함.
  • SIMPLEX 하우징 내부에 클램핑용 플라스틱 슬리브.
  • 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 주철하우징 3011.750에만 장착 가능!

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
930 g
제품 번호:
3210.750
SIMPLEX용 도끼날
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • 무게: 930 g
  • GTIN: 4030618300823
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

재질

인써트

  • 고품질 카본 스틸, 낙하 단조 처리 및 경화 처리
  • 플라스틱 소켓 포함

조립

도끼 날 3210.750은 주철 하우징 3011.750에 장착해야 합니다.

참조

하우징내 고정 장치에 대한 특허권 등록

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3210. SIMPLEX용 도끼날 – 얇은 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX splitting axe
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools