클램프 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스, 육각 스터드 있음

EH 23185.

스러스트 패드와 카운터 부품이 연결된 클램프로써 부품을 잃어버리는 것을 방지한다. 따라서, 클램프를 빠르게 사용할 수 있다. 클램프는 두 개의 평면 코(nose-클램프 접점)을 가지고 있으며, 사용 용도에 따라서 뒤집어 사용할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

기본 d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
클램핑력1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
기본 d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
23185.0312
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • WS1: 18 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 30 kN
  • 무게: 1700 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
23185.0313
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • WS1: 18 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 30 kN
  • 무게: 800 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
150 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
40 kN
제품 번호:
23185.0314
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS1: 18 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 40 kN
  • 무게: 1632 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
40 kN
제품 번호:
23185.0315
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS1: 18 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 40 kN
  • 무게: 1659 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
40 kN
제품 번호:
23185.0316
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS1: 24 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 40 kN
  • 무게: 1766 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
40 kN
제품 번호:
23185.0317
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • WS1: 24 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 40 kN
  • 무게: 1812 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
23185.0318
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS1: 24 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 60 kN
  • 무게: 2578 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
23185.0319
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS1: 24 mm
  • WS2: 4 mm
  • 클램핑력1) 최대: 60 kN
  • 무게: 2629 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
23185.0320
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS1: 30 mm
  • WS2: 5 mm
  • 클램핑력1) 최대: 60 kN
  • 무게: 2758 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
23185.0321
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • WS1: 30 mm
  • WS2: 5 mm
  • 클램핑력1) 최대: 60 kN
  • 무게: 2836 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
235 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
75 kN
제품 번호:
23185.0322
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS1: 30 mm
  • WS2: 5 mm
  • 클램핑력1) 최대: 75 kN
  • 무게: 4180 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
75 kN
제품 번호:
23185.0323
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS1: 30 mm
  • WS2: 5 mm
  • 클램핑력1) 최대: 75 kN
  • 무게: 4361 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
75 kN
제품 번호:
23185.0324
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS1: 36 mm
  • WS2: 5 mm
  • 클램핑력1) 최대: 75 kN
  • 무게: 4500 g
show article view
클램프
기본 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
클램핑력1) 최대 [kN]:
75 kN
제품 번호:
23185.0325
CAD
문서
클램프
  • 기본 d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • WS1: 36 mm
  • WS2: 5 mm
  • 클램핑력1) 최대: 75 kN
  • 무게: 4650 g
show article view
클램프

재질

나사

  • 열처리 스틸

너트

  • 열처리 스틸

원판 (디스크-disc)

  • 열처리 스틸

클램프

  • 스틸, 담금질 , 아연 도금 처리

참조

확장 써포트 (EH 23185.)를 이용하여 클램핑 높이를 연장할 수 있다.

조립

스터드 내부 육각렌치 형태로 빠른조립 및 분해 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23185. 클램프 – 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스, 육각 스터드 있음