확장 써포트 스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스

EH 23185.

확장 써포트를 EH 23185 의 카운터 부품에 나사로 고정함으로써 클램핑 높이를 연장할 수 있다 (치수 h2). 클램핑 높이는 확장 써포트를 통해서 단차 없이 조정 가능하다.

귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l [mm]
클램프 용 d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
클램프 용 d1 [mm]:
13 mm
제품 번호:
23185.0410
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • 클램프 용 d1: 13 mm
  • 무게: 148 g
show article view
확장 써포트
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
클램프 용 d1 [mm]:
17 mm
제품 번호:
23185.0412
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • 클램프 용 d1: 17 mm
  • 무게: 345 g
show article view
확장 써포트
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
클램프 용 d1 [mm]:
17 mm
제품 번호:
23185.0413
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • 클램프 용 d1: 17 mm
  • 무게: 473 g
show article view
확장 써포트
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
클램프 용 d1 [mm]:
21 mm
제품 번호:
23185.0416
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • 클램프 용 d1: 21 mm
  • 무게: 494 g
show article view
확장 써포트
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
클램프 용 d1 [mm]:
21 mm
제품 번호:
23185.0417
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • 클램프 용 d1: 21 mm
  • 무게: 640 g
show article view
확장 써포트
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
클램프 용 d1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23185.0420
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • 클램프 용 d1: 25 mm
  • 무게: 1136 g
show article view
확장 써포트
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
클램프 용 d1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23185.0421
CAD
문서
확장 써포트
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • 클램프 용 d1: 25 mm
  • 무게: 1001 g
show article view
확장 써포트

재질

몸체

  • 스틸, 담금질 , 아연 도금 처리

써포팅 볼트

  • 열처리 스틸, 재질 8.8, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23185. 확장 써포트 – 스트레이트 클램프 용, 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스