스러스트 패드와 카운터 부품이 연결된 클램프로써 부품을 잃어버리는 것을 방지한다. 따라서, 클램프를 빠르게 사용할 수 있다. 클램프는 두 개의 평면 코(nose-클램프 접점)을 가지고 있으며, 사용 용도에 따라서 뒤집어 사용할 수 있다.
이 폼목은 23185.0316 - 클램프 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스, 육각 스터드 있음 / (기본 d1: 17 mm, d2: M16, l4: 125 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스, 육각 스터드 있음 (EH 23185.)
나사
너트
원판 (디스크-disc)
클램프
확장 써포트 (EH 23185.)를 이용하여 클램핑 높이를 연장할 수 있다.
스터드 내부 육각렌치 형태로 빠른조립 및 분해 가능.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers