- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 16 mm
- d2 -0,01: 36,99 mm
- d3: 20 mm
- d4: 36,5 mm
- d5: 4,5 mm
- d6: 8 mm
- d7: 29 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 11,56 mm
- l3: ~ 7 mm
- 위치 홀 D2 H7: 37 mm
- 위치 홀 D5: M4
- 위치 홀 D8 +1: 20 mm
- 위치 홀 D9: 38,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 11,91 mm
- 위치 홀 T2: 22 mm
- 위치 홀 T3: 12 mm
- 무게: 73 g
show article view
- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 20 mm
- d2 -0,01: 44,99 mm
- d3: 25 mm
- d4: 44,5 mm
- d5: 5,5 mm
- d6: 10 mm
- d7: 35 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 15,82 mm
- l3: ~ 10 mm
- 위치 홀 D2 H7: 45 mm
- 위치 홀 D5: M5
- 위치 홀 D8 +1: 25 mm
- 위치 홀 D9: 46,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 16,21 mm
- 위치 홀 T2: 22 mm
- 위치 홀 T3: 12 mm
- 무게: 132 g
show article view
- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 25 mm
- d2 -0,01: 54,99 mm
- d3: 31 mm
- d4: 54,5 mm
- d5: 6,6 mm
- d6: 11 mm
- d7: 42 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 19,94 mm
- l3: ~ 13,5 mm
- 위치 홀 D2 H7: 55 mm
- 위치 홀 D5: M6
- 위치 홀 D8 +1: 31 mm
- 위치 홀 D9: 56,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 20,32 mm
- 위치 홀 T2: 28 mm
- 위치 홀 T3: 14 mm
- 무게: 264 g
show article view
- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 30 mm
- d2 -0,01: 59,99 mm
- d3: 37 mm
- d4: 59,5 mm
- d5: 6,6 mm
- d6: 11 mm
- d7: 48 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 21,77 mm
- l3: ~ 15 mm
- 위치 홀 D2 H7: 60 mm
- 위치 홀 D5: M6
- 위치 홀 D8 +1: 37 mm
- 위치 홀 D9: 61,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 22,15 mm
- 위치 홀 T2: 28 mm
- 위치 홀 T3: 14 mm
- 무게: 318 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 16 mm
- d2 -0,01: 36,99 mm
- d3: 20 mm
- d4: 36,5 mm
- d5: 4,5 mm
- d6: 8 mm
- d7: 29 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 11,56 mm
- l3: ~ 7 mm
- 위치 홀 D2 H7: 37 mm
- 위치 홀 D5: M4
- 위치 홀 D8 +1: 20 mm
- 위치 홀 D9: 38,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 11,91 mm
- 위치 홀 T2: 22 mm
- 위치 홀 T3: 12 mm
- 무게: 73 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 20 mm
- d2 -0,01: 44,99 mm
- d3: 25 mm
- d4: 44,5 mm
- d5: 5,5 mm
- d6: 10 mm
- d7: 35 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 15,82 mm
- l3: ~ 10 mm
- 위치 홀 D2 H7: 45 mm
- 위치 홀 D5: M5
- 위치 홀 D8 +1: 25 mm
- 위치 홀 D9: 46,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 16,21 mm
- 위치 홀 T2: 22 mm
- 위치 홀 T3: 12 mm
- 무게: 132 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 25 mm
- d2 -0,01: 54,99 mm
- d3: 31 mm
- d4: 54,5 mm
- d5: 6,6 mm
- d6: 11 mm
- d7: 42 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 19,94 mm
- l3: ~ 13,5 mm
- 위치 홀 D2 H7: 55 mm
- 위치 홀 D5: M6
- 위치 홀 D8 +1: 31 mm
- 위치 홀 D9: 56,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 20,32 mm
- 위치 홀 T2: 28 mm
- 위치 홀 T3: 14 mm
- 무게: 264 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 30 mm
- d2 -0,01: 59,99 mm
- d3: 37 mm
- d4: 59,5 mm
- d5: 6,6 mm
- d6: 11 mm
- d7: 48 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 21,77 mm
- l3: ~ 15 mm
- 위치 홀 D2 H7: 60 mm
- 위치 홀 D5: M6
- 위치 홀 D8 +1: 37 mm
- 위치 홀 D9: 61,5 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 22,15 mm
- 위치 홀 T2: 28 mm
- 위치 홀 T3: 14 mm
- 무게: 318 g
show article view
재질
- 몸체- 강화 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
조립
포지셔닝 클램핑 핀 용 나사 체결식 위치 부싱은 머신 테이블 또는 베이스 플레이트에 나사로 조여 설치.
고정용 나사가 함께 공급되어짐.
데이터시트 EH 23111. 위치 부싱 – 포지셔닝 클램핑 핀 용, 나사 고정용
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
포지셔닝 클램핑 핀 작동 간이 매뉴얼(EH 23111.)