클램핑 핀 위치 지정을 위한 위치 지정 부싱 핀을 적용하고자 하는 물체에 장착됩니다.
이 폼목은 23111.0882 - 위치 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용, 나사 고정용 / (d1 F6: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용, 나사 고정용 (EH 23111.)
포지셔닝 클램핑 핀 용 나사 체결식 위치 부싱은 머신 테이블 또는 베이스 플레이트에 나사로 조여 설치.
고정용 나사가 함께 공급되어짐.