포지셔닝 클램핑 부품을 사용하면 공작물, 플레이트, 고정 장치 시스템을 빠르게 클램핑, 고정, 조정, 변경하여 머신 체이블에서 바이스를 빠르게 교체할 수 있습니다. 이 제품에는 클램핑 핀 또는 제로 포인트 클램핑 시스템에 언급되는 포지션 클램핑 핀을 포함합니다. 제로포인트 클램핑 시스템은 또한 포지셔닝 클램핑 요소 제품군에 속합니다.
클램핑 볼트를 조임으로서, 포지셔닝 클램핑 핀은 4개의 볼로 인해 부싱의 중앙에 위치하고 클램프 됩니다. 클램핑 볼트는 탈착식 핸들이나 육각 키를 사용하여 수동으로 조작 될 수 있습니다.
다양한 제품 라인 이용 가능 ::
한 눈에 보는 제품 혜택 :
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers