23111.0030 - 포지셔닝 클램핑 핀

포지셔닝 클램핑 핀을 사용함으로써 빠르게 클램핑, 조임, 조정, 가공물의 교체 및 고정, 픽스쳐를 사용할 수 있다.

이 폼목은 23111.0030 - 포지셔닝 클램핑 핀 / (d1 -0,02 -0,05: 30 mm, l1 +0,6: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 포지셔닝 클램핑 핀 (EH 23111.)

재질
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
베이스 플레이트 용 - ±0,05 [mm]
지지력 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
베이스 플레이트 용 ±0,05 [mm]:
20 mm
지지력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23111.0030
문서
포지셔닝 클램핑 핀
  • 열처리 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s 최대: 11 mm
  • 베이스 플레이트 용 ±0,05: 20 mm
  • WS1: 53 mm
  • WS2: 10 mm
  • 지지력: 10 kN
  • 무게: 390 g
포지셔닝 클램핑 핀

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

작동

클램핑 나사를 조여서, 포지셔닝 클램핑 핀은 위치 부싱에 4개의 볼을 이용해 센터링과 클램핑을 동시에 하게 된다. 클램핑 나사는 제거 가능한 손잡이(제품 번호. 23111.0900/.0902)나 육각형의 키를 통해서 수동으로 조작할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23111.0030
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
포지셔닝 클램핑 핀 작동 간이 매뉴얼(EH 23111.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
포지셔닝 클램핑 핀
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.