- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 16 mm
- d2 +0,01: 22,03 mm
- d3: 20 mm
- d4: 28,6 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 6,9 mm
- l3: 12,1 mm
- 위치 홀 D2 H7: 22 mm
- 위치 홀 D5 +1: 31 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 7,25 mm
- 위치 홀 T2 최소: 22 mm
- 무게: 22 g
show article view
- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 20 mm
- d2 +0,01: 28,03 mm
- d3: 25 mm
- d4: 32,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 8,42 mm
- l3: 17,1 mm
- 위치 홀 D2 H7: 28 mm
- 위치 홀 D5 +1: 34 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 8,75 mm
- 위치 홀 T2 최소: 22 mm
- 무게: 39 g
show article view
- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 25 mm
- d2 +0,01: 35,03 mm
- d3: 31 mm
- d4: 40,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,22 mm
- l3: 21 mm
- 위치 홀 D2 H7: 35 mm
- 위치 홀 D5 +1: 42 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 10,55 mm
- 위치 홀 T2 최소: 28 mm
- 무게: 79 g
show article view
- 표면-경화처리 스틸
- d1 F6: 30 mm
- d2 +0,01: 42,03 mm
- d3: 37 mm
- d4: 48,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,63 mm
- l3: 21,8 mm
- 위치 홀 D2 H7: 42 mm
- 위치 홀 D5 +1: 50 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 10,95 mm
- 위치 홀 T2 최소: 28 mm
- 무게: 118 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 16 mm
- d2 +0,01: 22,03 mm
- d3: 20 mm
- d4: 28,6 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 6,9 mm
- l3: 12,1 mm
- 위치 홀 D2 H7: 22 mm
- 위치 홀 D5 +1: 31 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 7,25 mm
- 위치 홀 T2 최소: 22 mm
- 무게: 22 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 20 mm
- d2 +0,01: 28,03 mm
- d3: 25 mm
- d4: 32,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 8,42 mm
- l3: 17,1 mm
- 위치 홀 D2 H7: 28 mm
- 위치 홀 D5 +1: 34 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 8,75 mm
- 위치 홀 T2 최소: 22 mm
- 무게: 39 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 25 mm
- d2 +0,01: 35,03 mm
- d3: 31 mm
- d4: 40,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,22 mm
- l3: 21 mm
- 위치 홀 D2 H7: 35 mm
- 위치 홀 D5 +1: 42 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 10,55 mm
- 위치 홀 T2 최소: 28 mm
- 무게: 79 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
- 스테인리스 스틸
- d1 F6: 30 mm
- d2 +0,01: 42,03 mm
- d3: 37 mm
- d4: 48,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,63 mm
- l3: 21,8 mm
- 위치 홀 D2 H7: 42 mm
- 위치 홀 D5 +1: 50 mm
- 위치 홀 T1 ±0,02: 10,95 mm
- 위치 홀 T2 최소: 28 mm
- 무게: 118 g
show article view
재질
- 몸체- 강화 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4112, 경화 처리
조립
포지셔닝 클램핑 핀 용 압입식 위치 부싱은 머신 테이블 혹은 베이스 플레이트에 가벼운 압력으로 삽입 설치.
데이터시트 EH 23111. 위치 부싱 – 포지셔닝 클램핑 핀 용, 압입용
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
포지셔닝 클램핑 핀 작동 간이 매뉴얼(EH 23111.)