스터드 DIN 6379 T-너트 용

EH 23040.

스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.

해당 스터드는 압연 나사산이 특징.

귀하의 선택에 따라 59 건이 조회되었습니다.

버전
d [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
23040.0061 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • 무게: 5,3 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
23040.0062
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • 무게: 8,4 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
23040.0064 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • 무게: 11 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
23040.0063
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • 무게: 13 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
23040.0081
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • 무게: 12 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
23040.0082
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • 무게: 19 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0083
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 31 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0084 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 49 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
23040.0101
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • 무게: 24 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
23040.0102
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • 무게: 39 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0106 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 50 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0103
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 61 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0105 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 78 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0104
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 무게: 98 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
23040.0121
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • 무게: 35 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
23040.0122 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • 무게: 44 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
23040.0123
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 무게: 56 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0124 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 70 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0125
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • 무게: 88 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0127 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 112 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0126
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 무게: 141 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
23040.0141 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • 무게: 60 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0142 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 96 g
show article view
스터드
버전:
재질 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0143 1)
CAD
문서
스터드
  • 재질 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • 무게: 154 g
show article view
스터드

재질

  • 열처리 스틸

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

b1이 긴 T-너트용 스터드도 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23040. 스터드 – DIN 6379 T-너트 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.