스터드 내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용

EH 23040.

스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.

해당 스터드는 압연 나사산이 특징.

귀하의 선택에 따라 11 건이 조회되었습니다.

버전
d [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0724
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 73 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0725
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 91 g
show article view
스터드
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0726
CAD
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 115 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
제품 번호:
23040.0763
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 165 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0764
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 212 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0765
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 262 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0783
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 320 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0784
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 411 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
제품 번호:
23040.0785
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 522 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0804
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 589 g
show article view
스터드
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
제품 번호:
23040.0805
CAD
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 745 g
show article view
스터드

재질

  • 열처리 스틸

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

조립

내부 육각 렌치 홈을 가진 스터드. 빠르고 쉽게 조립과 해체가 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23040. 스터드 – 내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.