23040.0083 - 스터드
DIN 6379 T-너트 용

스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.

해당 스터드는 압연 나사산이 특징.

이 폼목은 23040.0083 - 스터드 DIN 6379 T-너트 용 / 재질 10.9 (d: M8, l: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스터드 DIN 6379 T-너트 용 (EH 23040.)

버전
d [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
23040.0083
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • 무게: 31 g
스터드

재질

  • 열처리 스틸

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

b1이 긴 T-너트용 스터드도 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23040.0083