23180.0011 - 클램프
평평한 볼, DIN 6314와 유사

DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 평평한 볼이 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

이 폼목은 23180.0011 - 클램프 평평한 볼, DIN 6314와 유사 / (기본 b1: 11 mm, l1: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 평평한 볼, DIN 6314와 유사 (EH 23180.)

기본 - b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
23180.0011
문서
클램프
  • 기본 b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • 무게: 218 g
클램프

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색

클램프

  • 열처리 스틸, 흑색처리

참조

회전되지 않는 볼.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23180.0011