DIN 6314 에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 평평한 볼이 달린형이며, 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.
이 폼목은 23180.0014 - 클램프 평평한 볼, DIN 6314와 유사 / (기본 b1: 13 mm, l1: 125 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 평평한 볼, DIN 6314와 유사 (EH 23180.)
볼
클램프
회전되지 않는 볼.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers