다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 60

EH 23310.

수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.

다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:

  • 나사산 스핀들 또는 편심 레버를 이용한 신속한 수동 클램핑
  • 클램핑 클로를 왼쪽 또는 오른쪽으로 회전할 수 있으며 이에 따라 쉽고 빠른 가공물의 교체가 가능함
  • 컴팩트한 구조로,클램핑 공간 확보에 용이함.
  • 클램핑 높이가 다를 경우에 간단히 높이 조절 바를 사용해서 조절할 수 있음.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

버전
h1 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
클램핑 나사 있음
h1 [mm]:
68 – 98 mm
스트로크 [mm]:
30 mm
클램핑력 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23310.0065
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • 스트로크: 30 mm
  • 클램핑력: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 70 Nm
  • 무게: 2307 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
h1 [mm]:
95 – 135 mm
스트로크 [mm]:
40 mm
클램핑력 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23310.0067
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • 스트로크: 40 mm
  • 클램핑력: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 70 Nm
  • 무게: 3020 g
show article view
다운 회전 클램프

재질

클램프

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

참조

클램핑 높이는 높이 조정 실린더 EH 23310. 및 스페이서 EH 1617.을 사용하여 늘릴 수 있으며 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있음.

조립

다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:

  1. T-슬롯 용 너트 사용 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 세트 스크류를 사용하여 픽스쳐의 마운팅 플레이트 위에 직접 고정

실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 다운 회전 클램프 – 회전식, 사이즈 60
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.