다운 회전 클램프 용:
23310.0027 - 23310.0029
- 사이즈 25 다운 회전 클램프 전용 – 그림 1
- h1: 6 mm
- h2: 10 mm
- d1: 2 mm
- d2: 16 mm
- d3: 25 mm
- e: 22760.0040
- 다운 회전 클램프 용: 23310.0027 - 23310.0029
- 무게: 14 g
show article view
다운 회전 클램프 용:
23310.0040 - 23310.0045
- 사이즈 32 다운 회전 클램프 전용 – 그림 1
- h1: 6 mm
- h2: 10 mm
- d1: 3 mm
- d2: 20 mm
- d3: 32 mm
- e: 22760.0042
- 다운 회전 클램프 용: 23310.0040 - 23310.0045
- 무게: 23 g
show article view
다운 회전 클램프 용:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
- 사이즈 40 다운 회전 클램프 전용 – 그림 2
- h1: 7 mm
- h2: 16 mm
- d1: 5 mm
- d2: 28 mm
- l1: 43,5 mm
- l2: 17,5 mm
- e: 22760.0052
- b: 35 mm
- 다운 회전 클램프 용: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
- 무게: 32 g
show article view
다운 회전 클램프 용:
23310.0065, 23310.0067
- 사이즈 60 다운 회전 클램프 전용 – 그림 2
- h1: 10 mm
- h2: 20 mm
- d1: 8 mm
- d2: 40 mm
- l1: 66,5 mm
- l2: 27,5 mm
- e: 22760.0064
- b: 56 mm
- 다운 회전 클램프 용: 23310.0065, 23310.0067
- 무게: 151 g
show article view
버전:
사이즈 82.5 다운 회전 클램프 전용
- 사이즈 82.5 다운 회전 클램프 전용 – 그림 2
- h1: 15 mm
- h2: 40 mm
- d1: 10 mm
- d2: 62 mm
- l1: 93 mm
- l2: 39 mm
- e: 22760.0104
- b: 78 mm
- 다운 회전 클램프 용: 23310.0070
- 무게: 355 g
show article view
조립
포지셔닝 링을 설치하기 전에 다운 회전 클램프의 클램핑 암(클로) 을 당겨서 분리한다.
데이터시트 EH 23310. 포지셔닝 링 – 다운 회전 클램프용
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.