수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.
다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:
이 폼목은 23310.0065 - 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 60 / 클램핑 나사 있음 (d1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 60 (EH 23310.)
클램프
클램핑 높이는 높이 조정 실린더 EH 23310. 및 스페이서 EH 1617.을 사용하여 늘릴 수 있으며 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있음.
다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:
실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록