타미 스크류 (Tommy Screws) DIN 6306 핸들이 움직일 수 있는 형

EH 24500.

핀은 움직일 수 있으며 스프링으로 고정되어 있음.

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0008
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 무게: 44 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0009
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • 무게: 47 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0010
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • 무게: 92 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0011
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 96 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0012
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 154 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0013
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 무게: 162 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0016
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • 무게: 298 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0017
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 319 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0018
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 344 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0020
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • 무게: 520 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0021
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 550 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, D 형
그림:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
제품 번호:
24500.0022
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, D 형 – 그림 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • 무게: 593 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
제품 번호:
24500.0108
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 무게: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
제품 번호:
24500.0109
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • 무게: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
제품 번호:
24500.0110
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • 무게: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
제품 번호:
24500.0111
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
제품 번호:
24500.0112
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
제품 번호:
24500.0113
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 무게: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
제품 번호:
24500.0116
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • 무게: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α 최소: 5°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
제품 번호:
24500.0117
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α 최소: 5°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
제품 번호:
24500.0118
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • 무게: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α 최소: 5°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
제품 번호:
24500.0120
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • 무게: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α 최소: 4°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
제품 번호:
24500.0121
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α 최소: 4°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, E 형
그림:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
제품 번호:
24500.0122
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, E 형 – 그림 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • 무게: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α 최소: 4°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)

재질

  • 스틸, 흑색처리, 압력돌기 경화처리.

참조

스러스트 패드 DIN 6311 S (EH 22560.) 용 스러스트 포인트.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24500. 타미 스크류 (Tommy Screws) – DIN 6306 핸들이 움직일 수 있는 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.