스러스트 패드 DIN 6311 납작한 모델

EH 22560.

DIN 6332 (EH 22540.)과 연결하여 사용.

귀하의 선택에 따라 18 건이 조회되었습니다.

버전
재질
그림
d1 [mm]
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
1
d1 [mm]:
12 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M6
제품 번호:
22560.0012
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M6
  • α 최소: 7°
  • 무게: 4,3 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
1
d1 [mm]:
16 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M8
제품 번호:
22560.0016
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M8
  • α 최소: 4°
  • 무게: 9,4 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
1
d1 [mm]:
20 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M10
제품 번호:
22560.0020
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M10
  • α 최소: 3°
  • 무게: 18 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
1
d1 [mm]:
25 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M12
제품 번호:
22560.0025
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M12
  • α 최소: 3°
  • 무게: 33 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
1
d1 [mm]:
32 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M16
제품 번호:
22560.0032
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M16
  • α 최소: 5°
  • 무게: 58 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M20
제품 번호:
22560.0040
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M20
  • α 최소: 4°
  • 무게: 105 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
12 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M6
제품 번호:
22560.0112
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M6
  • α 최소: 7°
  • 무게: 4,3 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
16 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M8
제품 번호:
22560.0116
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M8
  • α 최소: 4°
  • 무게: 9,4 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
20 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M10
제품 번호:
22560.0120
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M10
  • α 최소: 3°
  • 무게: 18 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
25 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M12
제품 번호:
22560.0125
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M12
  • α 최소: 3°
  • 무게: 33 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
32 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M16
제품 번호:
22560.0132
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M16
  • α 최소: 5°
  • 무게: 58 g
show article view
스러스트 패드
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M20
제품 번호:
22560.0140
CAD
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M20
  • α 최소: 4°
  • 무게: 105 g
show article view
스러스트 패드
버전:
납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
2
d1 [mm]:
25 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M8
제품 번호:
22560.0425
CAD
문서
스러스트 패드
  • 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 – 그림 2, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M8
  • α 최소: 4°
  • 무게: 18 g
show article view
스러스트 패드
버전:
납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
2
d1 [mm]:
32 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M10/M12
제품 번호:
22560.0432
CAD
문서
스러스트 패드
  • 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 – 그림 2, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M10/M12
  • α 최소: 3°
  • 무게: 43 g
show article view
스러스트 패드
버전:
납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너
재질:
스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M16
제품 번호:
22560.0440
CAD
문서
스러스트 패드
  • 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 – 그림 2, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M16
  • α 최소: 5°
  • 무게: 75 g
show article view
스러스트 패드
버전:
납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너
재질:
스테인리스 스틸
그림:
2
d1 [mm]:
25 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M8
제품 번호:
22560.1425
CAD
문서
스러스트 패드
  • 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M8
  • α 최소: 4°
  • 무게: 18 g
show article view
스러스트 패드
버전:
납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너
재질:
스테인리스 스틸
그림:
2
d1 [mm]:
32 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M10/M12
제품 번호:
22560.1432
CAD
문서
스러스트 패드
  • 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M10/M12
  • α 최소: 3°
  • 무게: 43 g
show article view
스러스트 패드
버전:
납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너
재질:
스테인리스 스틸
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M16
제품 번호:
22560.1440
CAD
문서
스러스트 패드
  • 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M16
  • α 최소: 5°
  • 무게: 75 g
show article view
스러스트 패드

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리. 스냅 링 내장형.
  • 스테인리스 스틸

조립

스러스트 패드는 바닥면의 스프링 리테이너가 열린 쪽으로 고정되어 있어야 한다. 돌출 스크류는 가능한 한 링의 열린 방향으로 기울여서 압입 고정해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22560. 스러스트 패드 – DIN 6311 납작한 모델
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요