핀은 움직일 수 있으며 스프링으로 고정되어 있음.
이 폼목은 24500.0121 - 타미 스크류 (Tommy Screws) DIN 6306 핸들이 움직일 수 있는 형 / 스러스트 패드 있음, E 형 (d1: M20, l1: 70 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 타미 스크류 (Tommy Screws) DIN 6306 핸들이 움직일 수 있는 형 (EH 24500.)
스러스트 패드 DIN 6311 S (EH 22560.) 용 스러스트 포인트.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers