조절 클램핑 레버 클램핑 나사

EH 24410.

조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 216 건이 조회되었습니다.

버전
그림
색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.2144
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 39 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.2154
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 40 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.2164
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 41 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.2174
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 42 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.2184
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 43 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.2194
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 45 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2344
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 78 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2354
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 79 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2364
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 81 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2374
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 83 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2384
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 86 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2394
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 무게: 91 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2444
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 무게: 80 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2454
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 무게: 132 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2464
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 무게: 136 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2474
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 무게: 140 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2484
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 무게: 145 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
스러스트 핀
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.2494
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 스러스트 핀 – 그림 2, 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • 무게: 150 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
볼-머리 타입
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.3141
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 볼-머리 타입 – 그림 3, 주황색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 무게: 35 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
볼-머리 타입
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.3151
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 볼-머리 타입 – 그림 3, 주황색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 무게: 36 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
볼-머리 타입
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.3161
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 볼-머리 타입 – 그림 3, 주황색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 무게: 37 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
볼-머리 타입
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.3171
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 볼-머리 타입 – 그림 3, 주황색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 무게: 38 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
볼-머리 타입
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.3181
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 볼-머리 타입 – 그림 3, 주황색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 무게: 39 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
볼-머리 타입
그림:
3
색상:
주황색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24410.3191
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 볼-머리 타입 – 그림 3, 주황색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 무게: 41 g
show article view
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

참조

스크류 부분을 교체 가능.

참조

볼 헤드가 있는 버전(그림3)은 스러스트 패드, 플라스틱 (EH22570) 과 결합 가능하다.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24410. 조절 클램핑 레버 – 클램핑 나사