별모양 손잡이 DIN 6336 경금속

EH 24660.

별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.

버전
그림
표면
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0040
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • 무게: 36 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0050
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 무게: 70 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0063
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • 무게: 128 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0080
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • 무게: 245 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0240
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 30 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0250
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 63 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0263
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 최소: 22 mm
  • 무게: 117 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0280
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 최소: 28 mm
  • 무게: 223 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
제품 번호:
24660.0340
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 무게: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
제품 번호:
24660.0350
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 무게: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
제품 번호:
24660.0363
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 무게: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
제품 번호:
24660.0380
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 무게: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
제품 번호:
24660.0440
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 33 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
제품 번호:
24660.0450
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 63 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
제품 번호:
24660.0463
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 최소: 22 mm
  • 무게: 118 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
제품 번호:
24660.0480
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 최소: 28 mm
  • 무게: 227 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0640
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 30 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0650
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 63 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0663
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 최소: 22 mm
  • 무게: 117 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0680
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 최소: 28 mm
  • 무게: 223 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
제품 번호:
24660.0740
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 무게: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
제품 번호:
24660.0750
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 무게: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
제품 번호:
24660.0763
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 무게: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
제품 번호:
24660.0780
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 무게: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24660. 별모양 손잡이 – DIN 6336 경금속
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.