별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.
이 폼목은 24660.0763 - 별모양 손잡이 DIN 6336 경금속 / 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 (d1: 63 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336 경금속 (EH 24660.)
손잡이
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers