24660.0650 - 별모양 손잡이
DIN 6336 경금속

별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

이 폼목은 24660.0650 - 별모양 손잡이 DIN 6336 경금속 / 나사선 없는 막힌 홈 C 형 (d1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336 경금속 (EH 24660.)

버전
그림
표면
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24660.0650
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 63 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24660.0650
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.