그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형 널링된 초경 인써트

EH 22620.

지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.

가공물이 회전하는 것을 방지하거나, 홀딩 포스를 필요로 할 때 사용 (예 : 단조, 주조 제품의 가공).

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0010
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • 무게: 5,1 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0012
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • 무게: 6,1 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0020
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 7,6 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0022
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 9,1 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0060
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 14 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0062
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 17 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0080
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 23 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0082
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 27 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0100
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 36 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0102
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 43 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
사각형
그림:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22620.0152
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 사각형 – 그림 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 11 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
버전:
사각형
그림:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22620.0154
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 사각형 – 그림 2
  • h1 -0,13: 12 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 12 g
show article view
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형

재질

몸체

  • 공구강, 흑색처리

리빙

  • 초경합금, 용접처리

조립

사각형 타입의 경우 정렬을 목적으로 적용 가능, 둥근 표면을 가진 가공물에 높은 홀딩 포스를 제공할 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22620. 그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형 – 널링된 초경 인써트