22620.0012 - 그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
널링된 초경 인써트

지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.

가공물이 회전하는 것을 방지하거나, 홀딩 포스를 필요로 할 때 사용 (예 : 단조, 주조 제품의 가공).

이 폼목은 22620.0012 - 그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형 널링된 초경 인써트 / 둥근형 (d1 -0,13: 10 mm, h1 -0,13: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형 널링된 초경 인써트 (EH 22620.)

버전
그림
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근형
그림:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
제품 번호:
22620.0012
문서
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형
  • 둥근형 – 그림 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • 무게: 6,1 g
그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형

재질

몸체

  • 공구강, 흑색처리

리빙

  • 초경합금, 용접처리

조립

사각형 타입의 경우 정렬을 목적으로 적용 가능, 둥근 표면을 가진 가공물에 높은 홀딩 포스를 제공할 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22620.0012