지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.
가공물이 회전하는 것을 방지하거나, 홀딩 포스를 필요로 할 때 사용 (예 : 단조, 주조 제품의 가공).
이 폼목은 22620.0062 - 그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형 널링된 초경 인써트 / 둥근형 (d1 -0,13: 16 mm, h1 -0,13: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 그립퍼(Gripper) 원형 / 사각형 널링된 초경 인써트 (EH 22620.)
몸체
리빙
사각형 타입의 경우 정렬을 목적으로 적용 가능, 둥근 표면을 가진 가공물에 높은 홀딩 포스를 제공할 수 있음.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers