초경 인써트

EH 22620.

지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.

높은 홀딩 포스를 본 부품의 마모 없이 전달하기 위해 사용 (예 : 주조 또는 단조 제품의 가공)

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
홈이 있는형
그림:
1
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22620.0608
CAD
문서
초경 인써트
  • 홈이 있는형 – 그림 1
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 7,7 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • 무게: 3,3 g
show article view
초경 인써트
버전:
홈이 있는형
그림:
1
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22620.0611
CAD
문서
초경 인써트
  • 홈이 있는형 – 그림 1
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 10,6 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 2 mm
  • 무게: 5,8 g
show article view
초경 인써트
버전:
홈이 있는형
그림:
1
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22620.0613
CAD
문서
초경 인써트
  • 홈이 있는형 – 그림 1
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 11,9 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 6,7 g
show article view
초경 인써트
버전:
홈이 있는형
그림:
1
d1 [mm]:
16,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22620.0615
CAD
문서
초경 인써트
  • 홈이 있는형 – 그림 1
  • d1 ±0,15: 16,6 mm
  • d2 ±0,2: 17,4 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 12 g
show article view
초경 인써트
버전:
홈이 있는형
그림:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22620.0617
CAD
문서
초경 인써트
  • 홈이 있는형 – 그림 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • 무게: 21 g
show article view
초경 인써트
버전:
포인트 타입
그림:
2
d1 [mm]:
8,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
제품 번호:
22620.0628
CAD
문서
초경 인써트
  • 포인트 타입 – 그림 2
  • d1 ±0,1: 8,3 mm
  • d2 ±0,2: 9,1 mm
  • d3: ~ 6,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 무게: 3,6 g
show article view
초경 인써트
버전:
포인트 타입
그림:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
제품 번호:
22620.0631
CAD
문서
초경 인써트
  • 포인트 타입 – 그림 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 무게: 6,7 g
show article view
초경 인써트
버전:
포인트 타입
그림:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
제품 번호:
22620.0633
CAD
문서
초경 인써트
  • 포인트 타입 – 그림 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 무게: 8,2 g
show article view
초경 인써트

재질

인써트

  • 초경, 널링 타입
  • 초경, 포인트 타입

조립

설치는 땜을 이용하거나, 접착 또는 압입하여 할 수 있다. 세 곳의 튀어나온 탭 부분이 설치할 때 회전되는 것을 방지함으로써 정확한 센터링을 할 수 있도록 한다. 제품 사용 상황에 따라 설치 반경을 d1 과 d2 사이에서 고려한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22620. 초경 인써트